|
|
|
NSYBPA7035
RAL7035 javítófesték aeroszol
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Feszítőgyűrű
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial S3DB
Spacial Spacial CRNG
|
Application
|
Többcélú
|
Tartalom
|
150
|
Kiegészítő jellemzők
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Festék típusa
|
Levegőn száradó
|
Expiration date
|
10 years after Fabrication
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,5 cm
|
1.csomag hossza
|
19,5 cm
|
1. csomag súlya
|
408,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
240
|
2.csomag magassága
|
50,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
150,0 kg