|
|
|
NSYBVS800L
2 függ. gyűjtősíntartó 3200A L800. 115
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Gyűjtősín tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Síntámasz
|
Anwendung
|
Többcélú
Prisma alkalmazás
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Szerelési hely
|
Szekrényszerkezeten
|
Sínpozíció
|
Függőleges
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Linergy Linergy TA
Linergy Linergy BW
Spacial Spacial SFP 5G
|
Kiegészítő jellemzők
Cella-készülék csatlakozás
|
Linergy TA oldalsó gyűjtősín - rögzített, 2 TL között
Linergy BW oldalsó gyűjtősín - rögzített, 2 TL között
|
Készülék összetétel
|
Rögzítőelemek
1 fém támasz
2 Szigetelő rúd tartó
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Rúdtámasztó: műanyag
Fém tartószerkezet: acél
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel
|
Szélesség
|
Rögzítő központi részek: 750 mm
Névleges: 800 mm
|
Mélység
|
39 mm
|
[In] névleges áramerősség
|
3200 A
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,0 cm
|
1.csomag hossza
|
78,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,882 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
50,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
157,0 kg