|
|
|
NSYCAC228RMF
Tetőventilátor burkolat
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Product
|
ClimaSys CA
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Felső burok ventilátorral
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Termikus menedzsment tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
ClimaSys szellőzőrendszer
|
Szerelési hely
|
Szekrény tetején
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel
|
Készülék összetétel
|
1 védőburok
1 rögzítőelemek
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Szín
|
Védőburok: szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Kivágási méretek
|
228 x 228 mm
|
Nettó súly
|
4,6 kg
|
Magasság
|
Külső: 340 mm
|
Szélesség
|
Külső: 340 mm
|
Mélység
|
Külső : 90 mm
|
IP védettségi szint
|
IP54
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
34,5 cm
|
1.csomag hossza
|
35,0 cm
|
1. csomag súlya
|
4,6 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
60
|
2.csomag magassága
|
125,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
296,0 kg