Schneider-Electric
 
NSYCAF125M picture- Schneider-electric
NSYCAF125M
Rovar elleni filter
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ClimaSys
Termék neve ClimaSys CA
Termék vagy alkatrész típusa Szűrő
Termékcsalád kompatibilitása ClimaSys ClimaSys DT
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Termikus menedzsment tartozék
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely Tokozat és kimeneti rács között
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely 170 x 150 mm-es kimenetoldali rács
Mennyiség készletenként 1 darab
Anyag Rozsdamentes acél
Suitable for 125 x 125 mm kivágás
Szélesség Kivágás: 114 mm
Magasság Kivágás: 114 mm
Vastagság 8 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,0 cm
1. csomag szélessége 15,0 cm
1.csomag hossza 18,0 cm
1. csomag súlya 32,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 20,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 1,6 kg