|
|
|
NSYCAF223T
FINOMSZŰRŐBETÉT
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Termék neve
|
ClimaSys CA
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szűrő
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
ClimaSys ClimaSys DT
Prisma Prisma P
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Termikus menedzsment tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Tokozat és kimeneti rács között
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
268 x 248 mm-es kimenetoldali rács
|
Mennyiség készletenként
|
5 darabos készlet
|
Anyag
|
Szintetikus anyag
|
Suitable for
|
223 x 223 mm kivágás
|
Szélesség
|
Kivágás: 212 mm
|
Magasság
|
Kivágás: 212 mm
|
Vastagság
|
8 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,0 cm
|
1.csomag hossza
|
21,0 cm
|
1. csomag súlya
|
9,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
8,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
20,0 cm
|
2. csomag hossza
|
21,0 cm
|
2. csomag súlya
|
66,0 g