Schneider-Electric
 
NSYCAF291 picture- Schneider-electric
NSYCAF291
Normál szűrőbetét 1 db
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ClimaSys
Termék neve ClimaSys CA
Termék vagy alkatrész típusa Szűrő
Termékcsalád kompatibilitása ClimaSys ClimaSys DT
Prisma Prisma P
Prisma Prisma iPM L
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Termikus menedzsment tartozék
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely Tokozat és kimeneti rács között
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely 336 x 316 mm-es kimenetoldali rács
Mennyiség készletenként 5 darabos készlet
Suitable for 291 x 291 mm kivágás
Szélesség 316 mm
Magasság 336 mm
Vastagság 8 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,0 cm
1. csomag szélessége 28,0 cm
1.csomag hossza 28,0 cm
1. csomag súlya 12,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 4,0 cm
2. csomag szélessége 35,0 cm
2. csomag hossza 33,0 cm
2. csomag súlya 85,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 800
3.csomag magassága 167,0 cm
3. csomag szélessége 80,0 cm
3. csomag hossza 120,0 cm
3. csomag súlya 34,0 kg