Schneider-Electric
 
NSYCAF291T picture- Schneider-electric
NSYCAF291T
Finom szűrőbetét
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ClimaSys
Termék neve ClimaSys CA
Termék vagy alkatrész típusa Szűrő
Termékcsalád kompatibilitása ClimaSys ClimaSys DT
Prisma Prisma P
Prisma Prisma iPM L
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Termikus menedzsment tartozék
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely Tokozat és kimeneti rács között
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely 336 x 316 mm-es kimenetoldali rács
Mennyiség készletenként 5 darabos készlet
Anyag Szintetikus anyag
Suitable for 291 x 291 mm kivágás
Szélesség Kivágás: 280 mm
Magasság Kivágás: 280 mm
Vastagság 8 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,5 cm
1. csomag szélessége 28 cm
1.csomag hossza 28 cm
1. csomag súlya 21 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 9 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 32 cm
2. csomag súlya 108 g
3. csomag- csomagolási egység típusa PAL
Egységek száma 3. csomagban 75
3.csomag magassága 40,5 cm
3. csomag szélessége 40 cm
3. csomag hossza 60 cm
3. csomag súlya 2,5 kg