Schneider-Electric
 
NSYCAG108LP picture- Schneider-electric
NSYCAG108LP
Védőrács+szűrőbetét V65-höz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ClimaSys
Product ClimaSys CA
Termékcsalád kompatibilitása ClimaSys ClimaSys DT
Termék vagy alkatrész típusa Kimeneti rács
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Termikus menedzsment tartozék
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely ClimaSys szellőzőrendszer
Rögzítési mód Csavarokkal
Készülék összetétel 1 külső elem: első rész
Kiegészítő jellemzők
Anyag ABS (akrilnitril-butadién-sztirol)
Szín Fekete
Átmérő 108 mm
Magasság Külső: 124 mm
Szélesség Külső: 124 mm
Mélység Külső : 11 mm
IP védettségi szint IP20
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,03 cm
1. csomag szélessége 13,72 cm
1.csomag hossza 13,21 cm
1. csomag súlya 0,09 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 20 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 2,944 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 3. csomagban 600
3.csomag magassága 54 cm
3. csomag szélessége 100 cm
3. csomag hossza 120 cm
3. csomag súlya 78,88 kg