|
|
|
NSYCAG12LPH1
CondensationnyomásszelepIP68M1216L/H
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Product
|
ClimaSys CA
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman Thalassa PLS
Thorsman Thalassa PLM
Thorsman Thalassa TBS
Thorsman Thalassa TBS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Nyomáskapcsoló érzékelő
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Termikus menedzsment tartozék
|
Környezeti jellemző
|
Vízálló
|
Rögzítési mód
|
Hátlemezekre csavarozva
|
Készülék összetétel
|
1 frekvenciaváltó
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Membrán: akril
PA6
|
Átmérő
|
11,5 mm
|
Magasság
|
17,1 mm
|
Szélesség
|
18,3 mm
|
Láng visszatartás
|
V2
|
Operating temperature
|
-40…150 °C
|
Áteresztőképesség
|
16 l/h
|
Nyomáskülönbség
|
< 1 bar
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,78 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,78 cm
|
1.csomag hossza
|
1,78 cm
|
1. csomag súlya
|
4 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
2,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
8 cm
|
2. csomag hossza
|
14 cm
|
2. csomag súlya
|
40 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
400
|
3.csomag magassága
|
20 cm
|
3. csomag szélessége
|
30 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
1,6 kg