Schneider-Electric
 
NSYCAG19LP picture- Schneider-electric
NSYCAG19LP
Műanyagkopoltyússzellőzőnyílás19mmIP45
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ClimaSys
Product ClimaSys CA
Termékcsalád kompatibilitása Thorsman Thalassa PLS
Thorsman Thalassa PLM
Thorsman Thalassa TBS
Termék vagy alkatrész típusa Fedlap
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Termikus menedzsment tartozék
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely ClimaSys szellőzőrendszer
Szerelési pozíció Függőleges
Rögzítési mód Csavarokkal
Készülék összetétel 2 műanyag anya
Kiegészítő jellemzők
Anyag PA (poliamid) 6/6
Szín Szürke (RAL 7035)
Kivágási méretek 19 mm
Magasság Külső: 30 mm
Szélesség Külső: 23,5 mm
Mélység Külső : 22 mm
IP védettségi szint IP45
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 13,0 cm
1. csomag szélessége 11,5 cm
1.csomag hossza 2,5 cm
1. csomag súlya 7,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 300
2.csomag magassága 19,0 cm
2. csomag szélessége 24,0 cm
2. csomag hossza 35,0 cm
2. csomag súlya 2,1 kg