|
|
|
NSYCAG223LFHD
HeavydutyIP55fémszűrőrácsfilterrel223x223
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Product
|
ClimaSys CA
|
Application
|
Kültéri nagy igénybevétel
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
ClimaSys ClimaSys DT ventilátor doboz rács és szűrő nélkül
Spacial Spacial SFHD
Spacial Spacial S3HF
Thorsman Thalassa PLA
|
Certification
|
UL-Aex megfelel UL 94
CE megfelel ENV 1630
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kimeneti rács
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Termikus menedzsment tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
ClimaSys szellőzőrendszer
|
Szerelési hely
|
Szekrény oldalai
|
Szerelési pozíció
|
Függőleges
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Készülék összetétel
|
1 tartókeret
1 külső elem
4 csavarok
1 hézagtömítő profil
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
PA (poliamid) 6/6
Rozsdamentes acél
|
Szín
|
Külső rész: szürke (RAL 7035)
Belső rész: zöld (Pantone 355C)
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Kivágási méretek
|
223 x 223 mm
|
Magasság
|
Külső: 315 mm
|
Szélesség
|
Külső: 300 mm
|
Mélység
|
Külső : 60 mm
|
IP védettségi szint
|
IP55 ( kültér )
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
31,0 cm
|
1.csomag hossza
|
35,0 cm
|
1. csomag súlya
|
3,042 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
48
|
2.csomag magassága
|
59,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
157,0 kg