|
|
|
NSYCAG291LPF
Védőrács+szűrőbetét VF460/VF625-höz
|
|
|
Áttekintés
Átfutási idő
|
Általában négy héten belül kiszállítják
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Product
|
ClimaSys CA
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Prisma Prisma P
Prisma Prisma iPM L
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kimeneti rács
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Termikus menedzsment tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
ClimaSys szellőzőrendszer
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
A kábelcsatorna léceire csiptetve
|
Készülék összetétel
|
1 tartókeret
1 külső elem
1 G3 M1 szintetikus normál szűrő
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Injektált termoplasztikus (ASA PC)
|
Szín
|
Külső rész: szürke (RAL 7035)
|
Kivágási méretek
|
291 x 291 mm
|
Magasság
|
Külső: 336 mm
|
Szélesség
|
Külső: 316 mm
|
Mélység
|
Külső : 18 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,826 cm
|
1. csomag szélessége
|
32,004 cm
|
1.csomag hossza
|
34,29 cm
|
1. csomag súlya
|
934,4 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
29,718 cm
|
2. csomag szélessége
|
39,37 cm
|
2. csomag hossza
|
39,37 cm
|
2. csomag súlya
|
6,11 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
144
|
3.csomag magassága
|
131 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
145 kg