|
|
|
NSYCAG78LPF
Szürő tartozék
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Termék neve
|
ClimaSys CA
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kimeneti rács
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
ClimaSys ClimaSys DT
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Termikus menedzsment tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
Ventilátormotoron
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
35 m3/h-ás 120 V-os ventilátor motorhoz
35 m3/h-ás 230 V-os ventilátor motorhoz
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
POM (polyoxymethylene)
|
Szélesség
|
Külső: 80 mm
|
Magasság
|
Külső: 80 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,0 cm
|
1.csomag hossza
|
9,0 cm
|
1. csomag súlya
|
24,0 g