|
|
|
NSYCAP125LZF
Védelem KIT VF85 ventillátorhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Termék neve
|
ClimaSys CA
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Plombálható fedél
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Termikus menedzsment tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
A szekrényen
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
ClimaSys ClimaSys DT elektromágneses zavarvédelmi tömlő
|
Készülék összetétel
|
1 takarólemez
1 szűrő
|
Anyag
|
Papír
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Kivágási méretek
|
125 x 125 mm
|
Magasság
|
Külső: 240 mm
|
Szélesség
|
Külső: 180 mm
|
Mélység
|
Külső : 60 mm
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,000 cm
|
1.csomag hossza
|
29,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,482 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
9,542 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
96
|
3.csomag magassága
|
160,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
164,672 kg