|
|
|
NSYCAP223LXF
IP55 rozsdamentes védő kit ventilátorhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Termék neve
|
ClimaSys CA
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Plombálható fedél
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Termikus menedzsment tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
A szekrényen
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
ClimaSys ClimaSys DT elektromágneses zavarvédelmi tömlő
|
Készülék összetétel
|
1 takarólemez
1 szűrő
|
Anyag
|
Rozsdamentes acél 304L
|
Kivágási méretek
|
223 x 223 mm
|
Magasság
|
Külső: 350 mm
|
Szélesség
|
Külső: 305 mm
|
Mélység
|
Külső : 80 mm
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
33,5 cm
|
1.csomag hossza
|
37,0 cm
|
1. csomag súlya
|
3,17 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
42
|
2.csomag magassága
|
120,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
133,14 kg