|
|
|
NSYCAP291LZF
IP55 aluzink takaró 291x291 kivágásra
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Termék neve
|
ClimaSys CA
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Plombálható fedél
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Termikus menedzsment tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési hely
|
A szekrényen
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
ClimaSys ClimaSys DT elektromágneses zavarvédelmi tömlő
|
Készülék összetétel
|
1 takarólemez
1 szűrő
|
Anyag
|
Papír
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Kivágási méretek
|
291 x 291 mm
|
Magasság
|
Külső: 430 mm
|
Szélesség
|
Külső: 373 mm
|
Mélység
|
Külső : 105 mm
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
18,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
37,5 cm
|
1.csomag hossza
|
55 cm
|
1. csomag súlya
|
4,632 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
160 cm
|
2. csomag szélessége
|
80 cm
|
2. csomag hossza
|
120 cm
|
2. csomag súlya
|
138,96 kg