|
|
|
NSYCBCCRN
Lakatzár
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Reteszelő eszköz
|
Kiegészítő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítő
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Zár
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Rögzítés
|
Közvetlen szerelés fogantyúra
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial CRNG
|
Készülék összetétel
|
1 vezérmű
1 dupla lakat
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Zárolási típus
|
Függőzárral reteszelhető
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,500 cm
|
1.csomag hossza
|
8,000 cm
|
1. csomag súlya
|
134,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
6,960 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
800
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
123,360 kg