Schneider-Electric
 
NSYCCOHYT230VID picture- Schneider-electric
NSYCCOHYT230VID
Higrométer220-240VAC
Schneider Electric
Jellemzõk
Áttekintés
Átfutási idő Általában négy héten belül kiszállítják
Fő jellemzők
Termékcsalád ClimaSys
Termék neve ClimaSys CE
Termék vagy alkatrész típusa Elektronikus higrotermográf
Hőmérséklet beállítási tartomány -40…80 °C
Páratartalom beállításai tartomány 20…80 %
Kijelző típusa OLED kijelző
Megjelenített információ Relatív páratartalom
Hőmérséklet °F-ben
Hőmérséklet °C-ban
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti feszültség 200...240 V AC
Érzékelő típusa Kiegészítő NTC külső érzékelő
Maximális kapcsolási teljesítmény 4 A 230 V AC
Villamos csatlakozás 8 csatlakozóhüvely, szorító kapacitás: 2.5 x 3 mm²
Szerelési mód Tömörítés
Csavarozható
Magasság Külső: 85 mm
Szélesség Külső: 56 mm
Mélység Külső : 44 mm
Szerelési hely 35 mm-es DIN sín
Keresztsínek
Térbeli oszlop
Szerelőlemezen
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…80 °C
Hiszterézis 2 K védővezető
Hiszterézis 3 %
Kimenetek száma 2 szellőző/fűtés funkció
Anyag PC
Szín Világosszürke
Égésgátlás Önkioltó megfelel UL98
Terméktanúsítványok USSR
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,096 cm
1. csomag szélessége 8,128 cm
1.csomag hossza 8,89 cm
1. csomag súlya 149,687 g
2. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 2. csomagban 75
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 30 cm
2. csomag hossza 40 cm
2. csomag súlya 12 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months