|
|
|
NSYCCOTH230VID
ElektronikusTermosztát220-240VAC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Termék neve
|
ClimaSys CE
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elektronikus riasztás
|
Hőmérséklet beállítási tartomány
|
-40…80 °C
|
Kijelző típusa
|
OLED kijelző
|
Megjelenített információ
|
Hőmérséklet °F-ben
Hőmérséklet °C-ban
|
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti feszültség
|
200...240 V AC
|
Érzékelő típusa
|
Kiegészítő NTC külső érzékelő
|
Maximális kapcsolási teljesítmény
|
4 A 230 V AC
|
Villamos csatlakozás
|
16 dugaszolóaljzat, szorító kapacitás: 2.5 x 3 mm²
|
Szerelési mód
|
Tömörítés
Csavarozható
|
Magasság
|
Külső: 85 mm
|
Szélesség
|
Külső: 56 mm
|
Mélység
|
Külső : 44 mm
|
Szerelési hely
|
Keresztsínek
Szerelőlemezen
Térbeli oszlop
35 mm-es DIN sín
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…80 °C
|
Hiszterézis
|
2 K védővezető
|
Kimenetek száma
|
2 szellőző/fűtés funkció
|
Anyag
|
PC
|
Szín
|
Világosszürke
|
Égésgátlás
|
Önkioltó megfelel UL98
|
Terméktanúsítványok
|
USSR
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1.csomag hossza
|
8,5 cm
|
1. csomag súlya
|
140 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
75
|
2.csomag magassága
|
46 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
11,625 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|