|
|
|
NSYCEJDS7
Kábel bevezető dugó 7-8 mm kábelekhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábelátvezető gyűrűk
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelkezelő tartozék
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Mennyiség készletenként
|
12 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Átlátszó műanyag
|
Kábelbemenet száma
|
1 x 7…8 mm
|
Nettó súly
|
0,004 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP65 conforming to MSZ EN 60529
|
Égésgátlás
|
V0 megfelel UL 94
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-30…100 °C
|
Vegyi anyagokkal szembeni ellenállás
|
Good resistance to mineral oils and greases
Good resistance to fuels
Good resistance to weak acids and bases
Jó ellenállóképesség alkohollal szemben
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,75 cm
|
1.csomag hossza
|
9,0 cm
|
1. csomag súlya
|
4,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
3,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
9,0 cm
|
2. csomag hossza
|
15,0 cm
|
2. csomag súlya
|
56,0 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
240
|
3.csomag magassága
|
20,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
20,0 cm
|
3. csomag hossza
|
30,0 cm
|
3. csomag súlya
|
1310,0 g