|
|
|
NSYCGX40H
Spacial kábelbevezető + anya rozsdamentes acél M40 AISI316L, IP68, UL jóváhagyás
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tömszelence
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelkezelő tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial CRNG
Spacial Spacial S3DB
Spacial Spacial S3XEX
|
Szerelési hely
|
Szekrény alsó része
Szekrény felső része
|
Kábelbemenet
|
Kábelcsatorna M40
|
Készülék összetétel
|
1 cable gland
1 reteszelő rendszer fogantyúval és függőzárral
1 zárótömítés
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Anyag
|
Tömítés: CR (kloroprén)
Tartókeret: rozsdamentes acél AISI 316L
|
Kiegészítő jellemzők
Szín
|
Szürke
|
Rögzítési mód
|
Hátlemezekre csavarozva
Talplemezekkel
|
Magasság
|
49,6 mm
|
Nettó súly
|
0,133 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
VDE
|
Égésgátlás
|
V2 megfelel UL 94
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…100 °C 25°C-on állandó
-40…150 °C belső védelemmel ellátott ellenállás
|
IP védettségi szint
|
IP68 kettős szigetelés megfelel MSZ EN 60529 5 bar, 30 min
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,5 cm
|
1.csomag hossza
|
5 cm
|
1. csomag súlya
|
168 g