|
|
|
NSYCL405CRN
Biztonsági zár
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítő
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Zárható fedőlap
|
Application
|
Többcélú
|
Rögzítés
|
Közvetlen szerelés a standard zárra
|
Termék kompatibilitása
|
CRN szekrény
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial CRNG
|
Készülék összetétel
|
2 kulcs
1 biztonsági kulcs
1 műanyag szellőzőnyílás
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Zár: zamak 5
Vezérmű: PA (poliamid)
|
Zárolási típus
|
Biztonsági kulcs
|
Zár típusa
|
Henger
|
Kulcs száma
|
405
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,000 cm
|
1.csomag hossza
|
10,000 cm
|
1. csomag súlya
|
61,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
132
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
8,702 kg