|
|
|
NSYCLL405CRN
Kulcsos zár
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítő kiegészítő
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Zárható fedőlap
|
Application
|
Többcélú
|
Rögzítés
|
Közvetlen szerelés fogantyúra
|
Termék kompatibilitása
|
CRN szekrény
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial CRNG
|
Készülék összetétel
|
2 kulcs
1 fém vezérmű
1 kulcslyukpajzs zárral
|
Kiegészítő jellemzők
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Anyag
|
Biztonsági kulcs: zamak 5
Vezérmű: acél
Fogantyú: PA (poliamid)
|
Zárolási típus
|
Biztonsági kulcs
|
Zár típusa
|
Henger
|
Kulcs száma
|
405
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,500 cm
|
1.csomag hossza
|
5,500 cm
|
1. csomag súlya
|
89,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
4,710 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
800
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
87,360 kg