|
|
|
NSYCNT40
Profil sín (CNT-40)
|
|
|
Fő jellemzők
Anwendung
|
Többcélú
|
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Sínek nagy terheléshez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
A sín típusa
|
Szimmetrikus C-alakú
|
Szekrény névleges méretei
|
-
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial
Thorsman
|
Készülék összetétel
|
1 sínek
|
Mennyiség készletenként
|
10 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Galvanizált acél
|
Felületkezelés
|
Perforált
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel
|
Hossz
|
2000 mm
|
Magasság
|
40 mm
|
Szélesség
|
20 mm
|
Vastagság
|
1,5 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,0 cm
|
1.csomag hossza
|
200,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,875 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
11,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
2. csomag hossza
|
201,0 cm
|
2. csomag súlya
|
37,5 kg