Schneider-Electric
 
NSYCR100WU2 picture- Schneider-electric
NSYCR100WU2
Alumíniumellenállásf?tés100W,110-250V
Schneider Electric
Jellemzõk
Áttekintés
Átfutási idő Általában négy héten belül kiszállítják
Fő jellemzők
Termékcsalád ClimaSys
Termék neve ClimaSys CU
Termék vagy alkatrész típusa Ellenállásos hevítő ventilátorral
Termékcsalád kompatibilitása Prisma P25M
Prisma G
Teljesítménytartomány 90 W
Bemeneti feszültség 110...250 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Működési helyzet Függőleges
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…70 °C
IP védettségi fok IP20
Terméktanúsítványok UL-Aex
VDE
Anyag Tartókeret: extrudált alumínium
Magasság 200 mm
Szélesség 85 mm
Mélység 65 mm
A használat feltétele Fűtés
Légmenetesen zárt szekrény
Beépített Ethernet port
Rögzítési mód Csíptetőkkel
Rögzítés 35 mm DIN sín
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,500 cm
1. csomag szélessége 8,000 cm
1.csomag hossza 20,500 cm
1. csomag súlya 544,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 16
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 9,472 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months