Schneider-Electric
 
NSYCR100WU3C picture- Schneider-electric
NSYCR100WU3C
F?t?egység.100W,270-420V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ClimaSys
Termék neve ClimaSys CU
Termék vagy alkatrész típusa Ellenállásos hevítő ventilátorral
Teljesítménytartomány 100 W
Bemeneti feszültség 270...420 V AC 50/60 Hz
Villamos csatlakozás 4 kivezetés 2.5 x 3 mm²
Kiegészítő jellemzők
Működési helyzet Függőleges
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -40…70 °C
IP védettségi fok IP20
Elektromos szigetelési osztály II. osztály
Terméktanúsítványok VDE
UL-Aex
Anyag Tartókeret: extrudált alumínium
Fedél: műanyag
Magasság Külső: 150 mm
Szélesség Külső: 60 mm
Mélység Külső : 90 mm
A használat feltétele Fűtés
Beépített Ethernet port
Légmenetesen zárt szekrény
Rögzítési mód Csíptetőkkel
Rögzítés 35 mm DIN sín
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,5 cm
1. csomag szélessége 10 cm
1.csomag hossza 17 cm
1. csomag súlya 494 g
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 200
2.csomag magassága 50 cm
2. csomag szélessége 80 cm
2. csomag hossza 120 cm
2. csomag súlya 115 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months