|
|
|
NSYCR55WU1
Alumíniumellenállásf?tés55W,12-24V
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Termék neve
|
ClimaSys CU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ellenállásos hevítő ventilátorral
|
Teljesítménytartomány
|
55 W
|
Bemeneti feszültség
|
12...24 V DC
|
Kiegészítő jellemzők
Működési helyzet
|
Függőleges
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
VDE
|
Anyag
|
Tartókeret: extrudált alumínium
|
A használat feltétele
|
Légmenetesen zárt szekrény
Beépített Ethernet port
Fűtés
|
Rögzítési mód
|
Csíptetőkkel
|
Rögzítés
|
35 mm DIN sín
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
20 cm
|
1. csomag súlya
|
324 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
16
|
2.csomag magassága
|
16,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
34 cm
|
2. csomag hossza
|
43 cm
|
2. csomag súlya
|
8,998 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
480
|
3.csomag magassága
|
80 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
320 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|