|
|
|
NSYCRN64150P
Elosztószekrény teli ajtóval és szerelőlappal 600x400x150
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék neve
|
Spacial CRNG
|
Application
|
Többcélú
|
Category
|
Kompakt szekrény
|
Szekrény névleges magassága
|
600 mm
|
Szekrény névleges szélessége
|
400 mm
|
Szekrény névleges mélysége
|
150 mm
|
Szerelési anyagok típusa
|
Falra szerelhető
|
Készülék összetétel
|
1 test rögzíthető vakanyával
1 kábelvezető tartó
1 ajtó zárral
1 szerelőlemez pánt
|
Ajtó típusa
|
Sima
|
Szerelőlemez leírás
|
Teli
|
Kiegészítő jellemzők
Body type
|
Dupla profillal hegesztett, védett lezárt területet képezve
Oldalak egyetlen gyűrt részből készülnek
|
Ajtók száma
|
Előlap: 1 ajtó(k)
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható (120 °)
|
Zárolási típus
|
3 mm-es kétrudas zár
|
Tömbszelence lemez típus
|
Szabványos
|
Hozzáférés a működtetéshez
|
Első rész
|
Levehető alkatrészek
|
Ajtó csuklópántokkal
Kábel tömítőlemez csavarokkal
Szerelőlemez rögzítő készlettel
|
Anyag
|
Szekrény: acél
Szerelőlap: galvanizált acél
|
Felületkezelés
|
Szekrény: epoxy-polyester powder
|
Szín
|
Szekrény: szürke (RAL 7035)
|
Szabványok
|
IEC 62208
|
Terméktanúsítványok
|
cULus
UL-Aex
DNV Marine
|
Nettó súly
|
11,69 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP669 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védelmi fokozat
|
IK10 megfelel IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
62,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
42,0 cm
|
1.csomag hossza
|
17,0 cm
|
1. csomag súlya
|
11,69 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
44
|
2.csomag magassága
|
120 cm
|
2. csomag szélessége
|
100 cm
|
2. csomag hossza
|
203 cm
|
2. csomag súlya
|
526 kg