Schneider-Electric
 
NSYCRN66300P picture- Schneider-electric
NSYCRN66300P
Elosztószekrény teli ajtóval és szerelőlappal 600x600x300
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Spacial
Termék neve Spacial CRNG
Application Többcélú
Category Kompakt szekrény
Szekrény névleges magassága 600 mm
Szekrény névleges szélessége 600 mm
Szekrény névleges mélysége 300 mm
Szerelési anyagok típusa Falra szerelhető
Készülék összetétel 1 test rögzíthető vakanyával
1 kábelvezető tartó
1 ajtó zárral
1 szerelőlemez pánt
Ajtó típusa Sima
Szerelőlemez leírás Teli
Kiegészítő jellemzők
Body type Oldalak egyetlen gyűrt részből készülnek
Dupla profillal hegesztett, védett lezárt területet képezve
Ajtók száma Előlap: 1 ajtó(k)
Ajtónyitási oldal Megfordítható (120 °)
Zárolási típus 3 mm-es kétrudas zár
Tömbszelence lemez típus Szabványos
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Levehető alkatrészek Ajtó csuklópántokkal
Kábel tömítőlemez csavarokkal
Szerelőlemez rögzítő készlettel
Anyag Szekrény: acél
Szerelőlap: galvanizált acél
Felületkezelés Szekrény: epoxy-polyester powder
Szín Szekrény: szürke (RAL 7035)
Szabványok IEC 62208
Terméktanúsítványok cULus
UL-Aex
DNV Marine
Nettó súly 21,166 kg
Környezet
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat IK10 megfelel IEC 62262
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 32,000 cm
1. csomag szélessége 60,500 cm
1.csomag hossza 61,000 cm
1. csomag súlya 20,193 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 220,000 cm
2. csomag szélessége 100,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 315,895 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Garancia
Garancia 18 months