|
|
|
NSYCRS50W240V
Climasys ellenállás fűtés 50W 240V
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Termék neve
|
ClimaSys CU
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Rendkívül vékony ellenállásos hevítő
|
Teljesítménytartomány
|
50 W
|
Bemeneti feszültség
|
240 V AC 50/60 Hz
|
Villamos csatlakozás
|
Kábel hossz: 2 m
|
Kiegészítő jellemzők
Működési helyzet
|
Függőleges
Vízszintes
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-60…70 °C
|
Hőmérséklet beállítási tartomány
|
-40…70 °C
|
Anyag
|
Szilikongumi
|
Magasság
|
Külső: 200 mm
|
Szélesség
|
Külső: 320 mm
|
Mélység
|
Külső : 1,6 mm
|
Készülék összetétel
|
6 érzékelő
6 műanyag ablak
4 Telequick anyák
4 kapocstartó
Rögzítő- és forgópánt
|
A használat feltétele
|
Fűtés
Beépített Ethernet port
Légmenetesen zárt szekrény
|
Rögzítési mód
|
4 csavarral
|
Rögzítés
|
Teleszkópos állvány
DIN sín
Ragasztó Velcro
Szabványos szerelősín
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5 cm
|
1. csomag szélessége
|
32,5 cm
|
1.csomag hossza
|
35 cm
|
1. csomag súlya
|
440 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
180
|
2.csomag magassága
|
180 cm
|
2. csomag szélessége
|
100 cm
|
2. csomag hossza
|
120 cm
|
2. csomag súlya
|
92 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|