|
|
|
NSYCU1K
Hűtőegység 1000W 230V 50/60Hz oldalsó
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2024
|
|
End of Standard Services
|
|
Áttekintés
Átfutási idő
|
Általában négy héten belül kiszállítják
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Termék neve
|
CVS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vörösréz gyűjtősín
|
Mounting type
|
Oldal
|
Installation
|
Beltéri oldal
|
Termék rendeltetési helye
|
Szekrényhez
|
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Supply Voltage
|
230 V AC -50/60 Hz, kétfázisú
|
Rated Power
|
1000 W
|
Hűtőképesség
|
1000 W 50/60 Hz L35-L50
790 W 50/60 Hz L35-L50
|
Kiegészítő jellemzők
Magasság
|
783 mm
|
Szélesség
|
348 mm
|
Mélység
|
215 mm
|
[In] névleges áramerősség
|
3 A
|
Indítási áram
|
10,5 A
|
Teljesítményigény W-ben
|
570 W -50/60 Hz, L35-L50
650 W -50/60 Hz, L35-L50
|
Energiahatékonysági tényező
|
1,8
|
Vezérlő típusa
|
Elektronikus vezérlő
|
Hőmérsékletbeállítási tartomány
|
20…55 °C -50 Hz
20…50 °C -60 Hz
|
Működési környezeti levegő hőmérséklet
|
A házon belül: 20…46 °C
Maximum: 55 °C
Teljes áramlási sebesség: 20…55 °C -50 Hz
Teljes áramlási sebesség: 20…50 °C -60 Hz
|
Noise level
|
65 dB megfelel EN/ISO 3746
|
Nyomás
|
25 bar
|
Flow rate
|
Belső áramkör: 330 m3/h -50/60 Hz
Külső áramkör: 570 m3/h -50/60 Hz
|
Nettó súly
|
28 kg
|
Hűtőgáz típusa
|
R134a (0,23 kg)
|
Type of filter
|
Kiegészítő külső áramkör szűrő
|
Védelem típusa
|
Hővédelem a hajtáson keresztül: T 6 A
Rövidzár:
|
Anyag
|
Acél
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Irányelvek
|
2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
2006/42/EK - gépek
2006/95/EK - kisfeszültségű irányelv
|
Szabványok
|
EN 60439
EN 60335-2-40
EN 378
EN/ISO 12100
EN 60204-32
|
IP védettségi szint
|
IP55 megfelel MSZ EN 60529 (a riasztás eltűnéséig, akár aktuális, akár régi a hiba: BE)
IP3x megfelel MSZ EN 60529 (a belső áramkörön)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
33,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
1.csomag hossza
|
85,5 cm
|
1. csomag súlya
|
31,0 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
103,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
211,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|