|
|
|
NSYCUAD
Kondenzvíz párologtató hűtőegységhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fűtési aktor
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Hűtési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
ClimaSys ClimaSys CV
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Hűtőegységhez
|
Készülék összetétel
|
1 fűtő és kondenzációs egység
1 rozsdamentes acél alátámasztás
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230 V AC (+/- 10 %)
115 Veff AC (+/- 10 %)
|
Védelem típusa
|
Hővédelem a hajtáson keresztül: T 3 A
|
Elpárologtatási teljesítmény
|
200
|
PTC szonda bemenet
|
Ellenállásos PTC
|
Magasság
|
280 mm
|
Szélesség
|
180 mm
|
Mélység
|
150 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
28,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,0 cm
|
1.csomag hossza
|
15,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,5 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|