|
|
|
NSYCUF600
Poliuretán szűrő oldalra szerelt hűtőegységhez 600
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Termék neve
|
ClimaSys CV
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szűrő
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
ClimaSys ClimaSys CV vörösréz gyűjtősín
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Termikus menedzsment tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye
|
Esetén oldalfalra szerelhető hűtőegység - teljesítmény: 640 W
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
ClimaSys hűtőegység
|
Mennyiség készletenként
|
5 darabos készlet
|
Anyag
|
POM (polyoxymethylene)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5 cm
|
1. csomag szélessége
|
29 cm
|
1.csomag hossza
|
36 cm
|
1. csomag súlya
|
200 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
43,5 cm
|
2. csomag szélessége
|
31 cm
|
2. csomag hossza
|
5 cm
|
2. csomag súlya
|
122 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
20
|
3.csomag magassága
|
40 cm
|
3. csomag szélessége
|
40 cm
|
3. csomag hossza
|
60 cm
|
3. csomag súlya
|
488 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|