|
|
|
NSYCUFX1K2T2K
Fém szűrő oldalra szerelt hűtőegységhez 1k2-1K6-2K
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Termék neve
|
ClimaSys CV
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szűrő
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
ClimaSys ClimaSys CV vörösréz gyűjtősín
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Termikus menedzsment tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye
|
Esetén oldalfalra szerelhető hűtőegység - teljesítmény: 1250 W
Esetén oldalfalra szerelhető hűtőegység - teljesítmény: 1600 W
Esetén oldalfalra szerelhető hűtőegység - teljesítmény: 2000 W
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
ClimaSys hűtőegység
|
Anyag
|
Alumínium
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
46 cm
|
1. csomag szélessége
|
5 cm
|
1.csomag hossza
|
37 cm
|
1. csomag súlya
|
1 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|