|
|
|
NSYCUFX800T1K
Fém szűrő oldalra szerelt hűtőegységhez 800-1K
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Termék neve
|
ClimaSys CV
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szűrő
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
ClimaSys ClimaSys CV vörösréz gyűjtősín
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Termikus menedzsment tartozék
|
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye
|
Esetén oldalfalra szerelhető hűtőegység - teljesítmény: 820 W
Esetén oldalfalra szerelhető hűtőegység - teljesítmény: 1000 W
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
ClimaSys hűtőegység
|
Anyag
|
Alumínium
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
29,500 cm
|
1.csomag hossza
|
40,000 cm
|
1. csomag súlya
|
437,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
2,398 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
16
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
21,592 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|