|
|
|
NSYCUHD4K3P4
Kültéri hűtőegység 4000W 3P 400V
|
|
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 31, 2024
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Termék neve
|
CVS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vörösréz gyűjtősín
|
Mounting type
|
Oldal
|
Installation
|
Kültéri oldal
|
Termék rendeltetési helye
|
Szekrényhez
|
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Supply Voltage
|
400 V AC -50/60 Hz, 3 fázis
|
Rated Power
|
3850 W
|
Hűtőképesség
|
3850 W 50/60 Hz L35-L50
2870 W 50/60 Hz L35-L50
|
Kiegészítő jellemzők
Magasság
|
1270 mm
|
Szélesség
|
500 mm
|
Mélység
|
336 mm
|
[In] névleges áramerősség
|
3,6 A
|
Indítási áram
|
18 A
|
Teljesítményigény W-ben
|
1780 W -50/60 Hz, L35-L50
2050 W -50/60 Hz, L35-L50
|
Energiahatékonysági tényező
|
2,2
|
Vezérlő típusa
|
Mechanikus retesz
|
Hőmérsékletbeállítási tartomány
|
20…50 °C
|
Működési környezeti levegő hőmérséklet
|
A házon belül: 20…46 °C
Maximum: 55 °C
Teljes áramlási sebesség: -20…50 °C
|
Noise level
|
70 dB megfelel EN/ISO 3746
|
Nyomás
|
25 bar
|
Flow rate
|
Belső áramkör: 1450 m3/h -50/60 Hz
Külső áramkör: 1450 m3/h -50/60 Hz
|
Nettó súly
|
85 kg
|
Hűtőgáz típusa
|
R134a (1,14 kg)
|
Type of filter
|
Kiegészítő külső áramkör szűrő
|
Védelem típusa
|
Hővédelem a hajtáson keresztül: T 6 A
Rövidzár:
|
Anyag
|
Acél
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Irányelvek
|
2006/95/EK - kisfeszültségű irányelv
2006/42/EK - gépek
2004/108/EK - elektromágneses kompatibilitás
|
Szabványok
|
EN 60204-32
EN/ISO 12100
EN 378
EN 60335-2-40
EN 60439
|
IP védettségi szint
|
IP55 megfelel MSZ EN 60529 (a riasztás eltűnéséig, akár aktuális, akár régi a hiba: BE)
IP3x megfelel MSZ EN 60529 (a belső áramkörön)
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
33,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
50,0 cm
|
1.csomag hossza
|
127,0 cm
|
1. csomag súlya
|
85,0 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
172,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
218,5 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|