|
|
|
NSYCVA78M
Biztonsági rács
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Product
|
ClimaSys DT
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
ClimaSys ClimaSys DT ventilátor doboz rács és szűrő nélkül
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Hátsó tartó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Termikus menedzsment tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Szekrény-ventilátor motorhoz
|
Szerelési hely
|
Axiális motor hátoldala
|
Rögzítési mód
|
Csavarokkal
|
Készülék összetétel
|
1 védőrács
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Acél
|
Átmérő
|
78 mm
|
Magasság
|
Külső: 80 mm
Rögzítő központi részek: 71,5 mm
|
Szélesség
|
Külső: 80 mm
Rögzítő központi részek: 71,5 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,000 cm
|
1.csomag hossza
|
11,000 cm
|
1. csomag súlya
|
19,900 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
1,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
11,500 cm
|
2. csomag hossza
|
11,500 cm
|
2. csomag súlya
|
207,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
15 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
2,226 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|