|
|
|
NSYCVAC100
Kábelcsatlakozás ventilátorhoz 2m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ventilátor vezérlő
|
Kiegészítő jellemzők
Szélesség
|
120 mm
|
Mélység
|
100 mm
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Ventilátor motor
|
Kábelhossz
|
1 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
12,0 cm
|
1. csomag súlya
|
39,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
20,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
1,95 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|