Schneider-Electric
 
NSYCVF156M230 picture- Schneider-electric
NSYCVF156M230
Ventilátor motor
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ClimaSys
Termék neve ClimaSys DT
Termék vagy alkatrész típusa Ventilátormotor
Flow rate Szabad áramlási sebesség szűrő vagy rács nélkül: 156 m3/h at 50 Hz
Bemeneti feszültség 230 V 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Absorbed power 15 W 60 Hz
17 W 50 Hz
Noise level < at 42 dB
Magasság Külső: 120 mm
Szélesség Külső: 120 mm
Mélység Külső : 38 mm
Kivágási méretek Ø 114 mm
Készülék összetétel 1 axiális motor
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,000 cm
1. csomag szélessége 12,000 cm
1.csomag hossza 12,000 cm
1. csomag súlya 518,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 18
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 9,584 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 288
3.csomag magassága 45,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 165,344 kg