|
|
|
NSYCVF35M115
Ventilátor 35 m3/h 115V
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Termék neve
|
ClimaSys DT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ventilátormotor
|
Flow rate
|
Szabad áramlási sebesség szűrő vagy rács nélkül: 35 m3/h at 50 Hz
|
Bemeneti feszültség
|
115 V 50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Absorbed power
|
16 W 50 Hz
14 W 60 Hz
|
Noise level < at
|
32 dB
|
Magasság
|
Külső: 80 mm
|
Szélesség
|
Külső: 80 mm
|
Mélység
|
Külső: 25 mm
|
Kivágási méretek
|
Ø 78 mm
|
Készülék összetétel
|
1 axiális motor
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
10,0 cm
|
1. csomag súlya
|
150,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|