Absorbed power
|
3.6 W
|
[In] névleges áram
|
0,07 A
|
Noise level < at
|
40…41 dB
|
Csapágy típusa
|
Golyó
|
Magasság
|
Külső: 137 mm
|
Szélesség
|
Külső: 117 mm
|
Mélység
|
Külső : 49 mm
|
Kivágási méretek
|
92 x 92 mm
|
Nettó súly
|
0,23 kg
|
Anyag
|
Kimeneti rács: injektált termoplasztikus (ASA PC)
|
Szín
|
Kimeneti rács: szürke (RAL 7035)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Maximális nyomás
|
29 Pa 0,2 s-ig
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Kábel
|
IP védettségi szint
|
IP54
|
Készülék összetétel
|
1 axiális motor
2 védőrács: első és hátsó felületeken
1 szűrő: axiális motor eleje
1 kimeneti rács: első rész
1 kivágott fogantyú
|
A használat feltétele
|
A külső hőmérsékletnek 5°C-kal alacsonyabbnak kell lennie a belső hőmérsékletnél
A környezetnek viszonylag tisztának kell lennie
Túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem
Az áramlási sebesség a munkaponttól függ, lásd ProClima szoftver
A szűrőt rendszeresen tisztítani és cserélni kell
|