|
|
|
NSYCVF54M230MM2
Szűrőventilátor 54m3/h 230V 2rács+2filter
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Termék neve
|
ClimaSys DT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ventilátor doboz rács és szűrő nélkül
|
Type of filter
|
Rovarszűrő
|
Flow rate
|
Szabad áramlási sebesség normál szűrővel: 170 m3/h
Kerülni kell a túl sűrű szűrőcserét: 54 m3/h at 50 Hz
|
Bemeneti feszültség
|
230 V 50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Magasság
|
Külső: 120 mm
|
Szélesség
|
Külső: 120 mm
|
Mélység
|
Külső : 38 mm
|
Kivágási méretek
|
96 x 96 mm
|
Anyag
|
Kimeneti rács: acél
Szűrő: rozsdamentes acél 304L
|
Szín
|
Kimeneti rács: szürke (RAL 7035)
|
IP védettségi szint
|
IP34
|
Készülék összetétel
|
1 axiális motor
1 hálózati csatlakozózsinór
2 rovar szűrő
2 fém szellőzőnyílás
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
1.csomag hossza
|
17,0 cm
|
1. csomag súlya
|
967,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
20,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
10,93 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 3. csomagban
|
300
|
3.csomag magassága
|
80,0 cm
|
3. csomag szélessége
|
100,0 cm
|
3. csomag hossza
|
120,0 cm
|
3. csomag súlya
|
350,9 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|