|
|
|
NSYCVF550M230FB
Heavyduty 550m36h230VACventilátor
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Termék neve
|
ClimaSys DT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ventilátor doboz rács és szűrő nélkül
|
Application
|
Kültéri nagy igénybevétel
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Thorsman PHD
Spacial S3HD
Spacial SFHD
|
Flow rate
|
Szabad áramlási sebesség szűrő vagy rács nélkül: 550 m3/h at 50 Hz
550 m3/h at 60 Hz
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
230 V AC +/- 10 %
|
Bemeneti feszültség
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Certification
|
CE
UL-Aex megfelel UL 508, E típus
CSA-Ex megfelel CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group A
Ecolab
|
Kiegészítő jellemzők
Absorbed power
|
72...88 W
|
[In] névleges áram
|
0,3…0,4 A 50 Hz
|
Noise level < at
|
60 dB
|
Csapágy típusa
|
Golyó
|
Magasság
|
Külső: 223 mm
|
Szélesség
|
Külső: 223 mm
|
Mélység
|
Külső : 90 mm
|
Nettó súly
|
1,7 kg
|
Szín
|
Sötétszürke (RAL 7016)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…65 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Maximális nyomás
|
350 Pa 0,2 s-ig
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Rugós bekötésű csatlakozók
|
IP védettségi szint
|
IP55 rácslemez:
IP44
|
Készülék összetétel
|
1 ventilátordoboz
4 csavarok
|
A használat feltétele
|
Az áramlási sebesség a munkaponttól függ, lásd ProClima szoftver
Túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem
A külső hőmérsékletnek 5°C-kal alacsonyabbnak kell lennie a belső hőmérsékletnél
A szűrőt rendszeresen tisztítani és cserélni kell
A környezetnek viszonylag tisztának kell lennie
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,0 cm
|
1.csomag hossza
|
15,0 cm
|
1. csomag súlya
|
2,0 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
120 cm
|
2. csomag szélessége
|
100 cm
|
2. csomag hossza
|
109 cm
|
2. csomag súlya
|
135 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|