|
|
|
NSYCVF570M115MF
Tető szűrőventilátor 570m3/h 115V
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Termék neve
|
ClimaSys DT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Felvonófüke vezérlődoboz
|
Type of filter
|
G2
|
Flow rate
|
Kiegészítő 2 – 12 kHz közötti EMC szűrő nélkül: 350 m3/h
Szabad áramlási sebesség szűrő vagy rács nélkül: 570 m3/h at 50 Hz
|
Bemeneti feszültség
|
115 V 50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Absorbed power
|
85 W
|
Noise level < at
|
64 dB
|
Magasság
|
Külső: 96 mm
|
Szélesség
|
Külső: 340 mm
|
Mélység
|
Külső : 340 mm
|
Kivágási méretek
|
228 x 228 mm
|
Anyag
|
Védőburok: acél
|
Szín
|
Védőburok: szürke (RAL 7035)
|
IP védettségi szint
|
IP54
|
Készülék összetétel
|
1 védőburok: szekrény teteje
1 ventilátordoboz
1 rögzítőelemek
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
34,5 cm
|
1.csomag hossza
|
35,0 cm
|
1. csomag súlya
|
6,156 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
68,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
100,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
259,0 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|