Schneider-Electric
 
NSYCVF850M230DG picture- Schneider-electric
NSYCVF850M230DG
CSVS SmartFan 850m3/h 230V IP54
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád ClimaSys
Termék neve ClimaSys DT
Termék vagy alkatrész típusa Ventilátor doboz rács és szűrő nélkül
Termékcsalád kompatibilitása Spacial
Type of filter G2
Flow rate 0.85...1.1 Us: 838 m3/h at 50 Hz
0.85...1.1 Us: 803 m3/h at 60 Hz
[Us] névleges betáplálási feszültség 207...244 V
Bemeneti feszültség 230 V 50/60 Hz
Certification CE
EAC
ENA
Kiegészítő jellemzők
Absorbed power 150 W 50 Hz
195 W 60 Hz
[In] névleges áram 0,65 A 50 Hz
0,95 A 60 Hz
Noise level < at 75…76 dB
Csapágy típusa Golyó
Magasság Külső: 336 mm
Szélesség Külső: 316 mm
Mélység Külső : 162 mm
Kivágási méretek 291 x 291 mm
Nettó súly 4,500 kg
Anyag Kimeneti rács: inox
Motor support: injektált termoplasztikus (ASA PC)
Szín Kimeneti rács: smoked black (RAL 9005)
Motor support: fekete (RAL 9005)
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -15…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Maximális nyomás 170 Pa 0,2 s-ig
Csatlakozások - bekötési pontok Sorkapocs
IP védettségi szint IP54
Készülék összetétel 1 axiális motor
1 gyűrűs csavar: első rész
1 füstjelző
1 fan sensor ready to be mounted: kimeneti rács hátsó része
1 cable gland
1 kivágott fogantyú
A használat feltétele A szűrőt rendszeresen tisztítani és cserélni kell
Az áramlási sebesség a munkaponttól függ, lásd ProClima szoftver
Túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem
A környezetnek viszonylag tisztának kell lennie
A külső hőmérsékletnek 5°C-kal alacsonyabbnak kell lennie a belső hőmérsékletnél
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 18,0 cm
1. csomag szélessége 31,6 cm
1.csomag hossza 33,6 cm
1. csomag súlya 4,5 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa PAM
Egységek száma 2. csomagban 45
2.csomag magassága 131,0 cm
2. csomag szélessége 100,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 222,0 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.