|
|
|
NSYCVF85M48DPF
Ventilátor 85m3/h 48V DC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
ClimaSys
|
Termék neve
|
ClimaSys DT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ventilátor doboz rács és szűrő nélkül
|
Type of filter
|
Szabványos
|
Flow rate
|
0.85...1.1 Us: 79 m3/h
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
25...55.2 V
|
Bemeneti feszültség
|
48 V DC
|
Kiegészítő jellemzők
Absorbed power
|
8 W
|
[In] névleges áram
|
0,173 A
|
Noise level < at
|
46…49 dB
|
Csapágy típusa
|
Golyó
|
Magasság
|
Külső: 170 mm
|
Szélesség
|
Külső: 150 mm
|
Mélység
|
Külső : 62 mm
|
Kivágási méretek
|
125 x 125 mm
|
Nettó súly
|
0,48 kg
|
Anyag
|
Kimeneti rács: injektált termoplasztikus (ASA PC)
|
Szín
|
Kimeneti rács: szürke (RAL 7035)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Maximális nyomás
|
50 Pa 0,2 s-ig
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Kábel
|
IP védettségi szint
|
IP54
|
Készülék összetétel
|
1 axiális motor
2 védőrács: első és hátsó felületeken
1 szűrő: axiális motor eleje
1 kimeneti rács: első rész
1 kivágott fogantyú
1 hálózati csatlakozózsinór
|
A használat feltétele
|
A környezetnek viszonylag tisztának kell lennie
A szűrőt rendszeresen tisztítani és cserélni kell
A külső hőmérsékletnek 5°C-kal alacsonyabbnak kell lennie a belső hőmérsékletnél
Túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem
Az áramlási sebesség a munkaponttól függ, lásd ProClima szoftver
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
15,5 cm
|
1.csomag hossza
|
18,0 cm
|
1. csomag súlya
|
520,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
20
|
2.csomag magassága
|
40,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
10,4 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|