|
|
|
NSYDBN1010
Acél doboz 105x105x49 lo
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Spacial SF
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
1 nyomásmérő szelence elosztódoboza
|
Szekrény típusa
|
Üres szekrény
|
Mellső burkolat típusa
|
Alacsony sima fedél
|
Szín
|
Világosszürke (RAL 7035)
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény névleges magassága
|
105 mm
|
Szekrény névleges szélessége
|
105 mm
|
Szekrény névleges mélysége
|
49 mm
|
Szekrény szerelése
|
Falra szerelt
|
Készülék összetétel
|
1 test rögzíthető vakanyával
1 takarólemez
1 fedőcsavar
|
Fedél rögzítés
|
Csavar
|
Anyag
|
Acél
|
Felületkezelés
|
Epoxy-polyester powder
|
Nettó súly
|
0,273 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 62208
|
IP védettségi szint
|
IP55 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,500 cm
|
1.csomag hossza
|
10,500 cm
|
1. csomag súlya
|
257,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
12,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
24,000 cm
|
2. csomag hossza
|
28,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,853 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1110
|
3.csomag magassága
|
160,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
100,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
343,890 kg