|
|
|
NSYDCE168
Kábelbevezető rendszer 16/8
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábelbemenet lemez csatlakozóhoz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelkezelő tartozék
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial S3DB kompakt szekrény
Spacial Spacial CRNG kompakt szekrény
Spacial Spacial S3D vezérlő head set
Spacial Spacial SBM ipari doboz
|
Készülék összetétel
|
1 rögzítőelemek
1 lemezek
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Csatlakozó
|
Rögzítés
|
Alsó keret
Tömszelence lemez
|
Anyag
|
Poliamid 6,6
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel
|
Total cable entry number
|
8
|
Kábelbemenet száma
|
8
|
Magasság
|
Valós: 14 mm
|
Szélesség
|
Valós: 146 mm
Kivágás: 112 mm
Rögzítő központi rész: 130 mm
|
Mélység
|
Valós : 58 mm
Kivágás : 36 mm
Rögzítő központi rész : 32 mm
|
Nettó súly
|
0,12 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
17 cm
|
1. csomag súlya
|
120 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
20 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
20 cm
|
2. csomag súlya
|
1,25 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAM
|
Egységek száma 3. csomagban
|
300
|
3.csomag magassága
|
100 cm
|
3. csomag szélessége
|
100 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
55 kg