|
|
|
NSYDCE2410
Kábelbevezető rendszer 24/10
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kábelbemenet lemez csatlakozóhoz
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kábelkezelő tartozék
|
Készülék alkalmazás
|
Többcélú
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial S3DB kompakt szekrény
Spacial Spacial CRNG kompakt szekrény
Spacial Spacial SFHD megfelelő szekrény
Spacial Spacial S3D vezérlő head set
Spacial Spacial SBM ipari doboz
Thorsman Thalassa PLD megfelelő szekrény
Thorsman Thalassa PLA megfelelő szekrény
Thorsman Thalassa PLM kompakt szekrény
Thorsman Thalassa PLS moduláris hátlap szigetelés
|
Készülék összetétel
|
1 rögzítőelemek
1 lemezek
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Csatlakozó
|
Rögzítés
|
Alsó keret
Tömszelence lemez
|
Anyag
|
Poliamid 6,6
|
Rögzítési mód
|
Rögzítő készlettel
|
Total cable entry number
|
10
|
Kábelbemenet száma
|
10
|
Magasság
|
Valós: 14 mm
|
Szélesség
|
Valós: 146 mm
Kivágás: 112 mm
Rögzítő központi rész: 130 mm
|
Mélység
|
Valós: 58 mm
Kivágás: 36 mm
Rögzítő központi rész: 32 mm
|
Nettó súly
|
0,136 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8 cm
|
1.csomag hossza
|
17 cm
|
1. csomag súlya
|
136 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
20 cm
|
2. csomag szélessége
|
20 cm
|
2. csomag hossza
|
30 cm
|
2. csomag súlya
|
1,536 kg