|
|
|
NSYDCRN55
Teli ajtó H500xW500 CRN
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Spacial
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szekrény tartozék
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ajtó
|
Application
|
Többcélú
|
For enclosure nominal dimensions
|
-
|
Szerelési hely
|
Mellső
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial Spacial CRNG
|
Készülék összetétel
|
1 ajtók
Reteszelő rendszer fogantyúval
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Anyag
|
Ajtó: acéllemez
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Felületkezelés
|
Texturált epoxi poliészter
|
Zárolási típus
|
Zár, 3 mm-es dupla rudas
|
Reteszek száma
|
2
|
Ajtó típusa
|
Sima
|
Ajtónyitási oldal
|
Megfordítható (120 °)
|
Legnagyobb terhelés
|
50 kg/m²
|
Magasság
|
Névleges: 500 mm
|
Szélesség
|
Névleges: 500 mm
|
Nettó súly
|
3,69 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
61,0 cm
|
1.csomag hossza
|
81,0 cm
|
1. csomag súlya
|
3,69 kg